Danfoss logo
Function module, SVA-140B 50-65, 148B6927

Funkční modul, SVA-140B 50-65, Max. provozní tlak [bar]: 140, Krytka

148B6927

Max. provozní tlak [bar]: 140

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
Chladivo (Chladiva)R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionSVA-140B Top complete 50-65
Max. provozní tlak [bar]140.0 bar
Max. provozní tlak [psig]2030 psig
Množství na formát balení1 pc
Nabídka dílů- názevSVA-140B
Náhradní díly v ceně1 těsnění
Název produktuFunkční modul
Označení typuVrch, kompletní
Používá se pro výrobekSVL-140B 50SVL-140B 65
Příslušenství produktuPříslušenství ohebného vedení SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaUzavírací a regulační ventily
Rozsah teploty [°C] [max.]150 °C
Rozsah teploty [°C] [min.]-40 °C
SchváleníCERTIFIKOVÁNO C UL USCECRN
ServisovatelnýNáhradní díly SVL Flexline
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Teplotní rozsah [°F] [Max]302 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-40 °F
Typ výrobkuSVA-140B 50-65
Uložení bateriíNo
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo
ZařízeníKrytka
ZnačeníSVL Flexline
ZúženíStandard

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.8 Kilogram
Čistá hmotnost4 Kilogram
Objem13.385 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162692653
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm