Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Název regulátoru TUV | PTC2+P |
| Popis | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Product line | 67 |
| Produktová skupina | Bytové stanice |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výrobku | Warranty & Service |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 95 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 31 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 30 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |