Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Topné rohože, DEVIflex 50T, 50 W/m², 11.90 m², Napájecí napětí [V] AC: 230

140F1426

Typ kabelu: Dvoužilový vodič, Šířka rohože [m]: 0.8, Délka rohože [m]: 15.9

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
AplikaceFloor heating
Deformační pevnost [N]>1500 N
Délka rohože [m]15.90 m
Délka studenéhokonce [m]6.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Instalační teplota [°C] [min.]-5 °C
Izolace vodičeXLPE
Material DescriptionDEVIflex 50T 11,9m² 230V 605W
Napájecí napětí [V] AC230 V
Oblast pokrytí [m²]11.90 m²
Odpor kabelu [Ohm]87.1000 Ohm
Označení CEYes
Pevnost v tahu [N]400 N
Princip vytápěníOdporový (sériový)
Product line21
Produktová skupinaTopné rohože
Průměr kabelu [mm]6.9 mm
Sada příslušenstvíSynthetic nail - 40 pc in box
SchváleníCE
Vlastnosti
Hodnota
Šířka rohože [m]0.8 m
Stínění kabeluAlufoil 100%
Studený konecAno
Studený konec, množství1
Studený konec, počet vodičů3
Tepelný výkon [W]605 W
Tloušťka [mm]7.90 mm
Třída krytí prvkuIPX7
Typ kabeluDvoužilový vodič
Typ studeného konceDTCL
Typ výrobkuDEVIflex 50T
Uložení bateriíNo
Velikost studenéhokonce [mm²]1.5 mm²
Vnější plášťPVC
Vnější plášť barvaČervená
Výkon rohože [W/m²]50 W/m²
Warranty type20-year full service warranty
Záruka [Year]20

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost6.36 Kilogram
Čistá hmotnost6.245 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem39.675 Liter
EAN/UPC5703466252666