Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TS 1234
134Z3425
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z3425
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S86 PL. 0,5 AISI 316 TS 1234R/L SL |
| Model | S86 PL. 0.5 AISI 316 TS 1234 |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN150 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tloušťka [mm] | 0.4 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 4 Kilogram |