Plate, S14/PL.05 316L TS 1234R/L H.O
134Z0525
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0525
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S14/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S14/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Název produktu | Spare part |
| Připojení | DN50 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produktová skupina | Heat exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tloušťka [mm] | 0.5 mm |
| Typ výrobku | Plate |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.7 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 0.7 Kilogram |