120H2662
120H2662
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DSH240-4SP-SINGLE |
| Název produktu | Scroll compressor DSH |
| Product line | Commercial Compressors |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Hermetic compressors |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Typ výrobku | DSH240 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 119 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 112 Kilogram |
| Objem | 590.625 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160946 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |