Danfoss logo
DSH600 - 8556192 - JPG

Spirálový kompresor, DSH598A9APC

120H1937

Chladivo (Chladiva): R452B; R410A; R454B, Využití úseku: Klimatizace, Kompresor - zdroj napájení [V]: 380-400/3/60, Formát balení: Průmyslové balení

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaModrá
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Chladivo (Chladiva)R410AR452BR454B
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druh olejePOE
EkonomizérNe
FamilyDSH
Fáze3
Formát baleníPrůmyslové balení
Frekvence [Hz]60
IDVYes
Kompresor - zdroj napájení [V]380-400/3/60
Konfigurační kódJednotlivý
LRA566 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH598-9AP-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Maximální pracovní proud [MOC]122 A
Množství v balení4
Model numberDSH598A9APC
Montáž - točivý moment [Nm]21.00 N-m
Náplň chladiva [kg] [Max]17.00 kg
Nástřik kapalinyNe
Název produktuScroll compressor DSH
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nízká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]380 V
Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]342 V
Nízkotlaká strana objem30.1 L
Nízkotlaká strana TS Max52.0 °C
Nízkotlaká strana TS Min-35.0 °C
Ochrana motoruModul elektronické ochrany, 110/240 V
Ochrana před opačnou rotacíElektronický modul
Odporvinutí pro3-fázové kompresory s identickými závity [Ohm]0.231 Ohm
Oil level switchNone
Vlastnosti
Hodnota
Olej reference160SZ
Olejová náplň [L]6.10 L
Otáčky při 60Hz [rpm]3500 rpm
Početstartů za hodinu [Max]12
PopisDSH598-9
Product lineCommercial Compressors
Produktová skupinaHermetic compressors
Regulace výkonuStálé otáčky
RLA99 A
Sání - rozměr připojení [in]2-1/8 in
Sání - velikost připojovacího potrubí [in]2-1/8 in
Sání -materiál připojení-
SchváleníOut of scope
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Štítek US EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Technika značeníSpirálový kompresor
TechnologieSpirálový
Typ připojeníPájený
Typ výrobkuDSH598
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Viskozita [cP]32.0 cP
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V]400 V
Vysoká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V]440 V
Vysokotlaká strana objem4.0 L
Vysokotlaká strana TS Max150.0 °C
Vysokotlaká strana TS Min-35.0 °C
Výtlak - rozměr potrubí [in]1-3/8 in
Výtlak- rozměr připojení[in]1-3/8 in
Využití úsekuKlimatizace
Zdvihový objem [cm3]541.00 cm³
Zkušební dif [bar] [Max]37 bar
Zkušební HP [bar] [Max]53.6 bar
Zkušební LP [bar] [Max]34.3 bar

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost225.75 Kilogram
Čistá hmotnost215 Kilogram
Objem1218.375 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702424645519
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm