OP-SC21CLXT0
114E2648
Využití úseku: Nízký zpětný tlak, Chladivo (Chladiva): R404A; R507A, Kompresor - zdroj napájení [V]: 230/1/50
114E2648
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Aplikace | LBP |
| Celková výška [mm] | 347.0 mm |
| Chladivo (Chladiva) | R404AR507A |
| Compressor model | SC21CL |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Délka [mm] | 610 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ |
| Fáze | 1 |
| Frekvence [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | 230/1/50 |
| Kondenzátor - typ | BG_6 |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Lopatka ventilátoru - rozměr [mm] | 300.000 mm |
| Material Description | OP-SC21CLXT0 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-SC21CLXT0 |
| Napětí 50Hz [V] | 207 V |
| Napětí 50Hz [V] [Max] | 253 V |
| Název produktu | Bare unit |
| Nízká hodnota rozsahu napětí při 60 Hz [V] | 207 V |
| Otočná plošina | Fixed-speed |
| Označení CE | Yes |
| Počet fází(ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Početfází (kompresor) | 1 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | OP-SC21CLXT0 |
| Příjemce - objem [L] | 1.1 L |
| Příjemce - schválení | CE |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Proud vzduchu při 50Hz [m³/h] | 1150 m³/h |
| Průměr ventilátoru [mm] | 300 mm |
| RLA | 4 A |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e |
| SCIP dossier product name | OPTYMA N0 N2 T0 T2 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Šířka [mm] | 445.00 mm |
| Spotřeba energie ventilátoru při 50Hz [W] | 29 W |
| Typ krytu/mřížky ventilátoru | Mřížka |
| Typ výrobku | Optyma™ T0 |
| Uložení baterií | No |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Ventilátor - napětí při 50Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Ventilátor - proud při 50Hz [A] | 0.18 A |
| Ventilátor - výkon při 50Hz [W] | 14 W |
| Ventilátor - zdroj napájení [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + kapalinový zásobník bez uzavíracích ventilů |
| Verze | T0 |
| Vysoká hodnota nominálního napětí při 60 Hz [V] | 253 V |
| Využití úseku | Nízký zpětný tlak |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 26.45 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 23 Kilogram |
| Objem | 94.465 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428570206 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |