BOCK, FKX50/980 N, Vehicle compressor
097B13925
Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13925
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
097B13925
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Barva | Not painted |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection comments | Standard |
| Discharge connection comments | Soldering |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Druh oleje | BOCKlub E55 |
| Family | FK Vehicle Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Intermediate flange/adapter | No |
| Kompresor - zdroj napájení [V] | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 13925 |
| Length (mm) | 432.00000 |
| Material Description | Compressor FKX50/980 N Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | FKX50/980 N |
| Název produktu | Reciprocating compressor FK |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Oil sump heater | No |
| Označení typu | FKX50/980 N |
| Popis | Compressor FKX50/980 N Service |
| Poznámky k sacímu připojení | 2 connections |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktová skupina | Open type compressors |
| Sání - rozměr připojení [in] | 1-3/8 in |
| Schvalovací norma | No |
| SCIP dossier no. | 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47 |
| SCIP dossier product name | FK(X)50/…. - series |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Štítek US EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Suction connection size [mm] | 35.00 mm |
| Technologie | Vehicle compressor |
| Thermal protection thermostat | No |
| Typ výrobku | FKX50 |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Výlec | 6 |
| Výtlak- rozměr připojení[in] | 1-3/8 in |
| Značení | BOCK |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 53.3 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 41.4 Kilogram |
| Objem | 237.223 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162853153 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |