Regulátor teploty média, EKC 368
084B7079
Napájecí napětí [V] AC: 24, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 16
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
084B7079
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | EKC 368 Media temp. controller |
| Množství na formát balení | 16 pc |
| Montážní metoda | Vedení DIN |
| Napájecí napětí [V] AC | 24 V |
| Název produktu | Regulátor teploty média |
| Označení CE | Yes |
| Příslušenství produktu | Electron. control accessories |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Regulace výparníku a prostoru |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSK |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spotřeba energie [VA] | 5.0 VA |
| Typ výrobku | EKC 368 |
| Typ výstupu ventilu | KVS |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.351 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.32 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.556 Liter |
| EAN/UPC | 5702428063807 |