Danfoss logo
Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Servisní sada, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080Z2822

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
Množství na formát balení1 pc
Název produktuServisní sada
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Relativní vlhkost (RH) [%] [Max]95 % RH
Relativní vlhkost (RH) [%] [Min]0 % RH
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Vlastnosti
Hodnota
Shoda s EU RoHSYes
Spotřeba energie [A]0.04 A
Supply voltage [V] DC [max]28.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Teplotní rozsah [°F] [Max]158 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min]-4 °F
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Verze detektorů plynuStrobe & Horn
ZařízeníS tlačítkem

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.25 Kilogram
Čistá hmotnost0.2 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383