Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Servisní sada, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníJednotlivé balení
Material DescriptionStrobe and Horn
Množství na formát balení1 pc
Název produktuServisní sada
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaSensors spare parts
Spotřeba proudu [mA]45 mA
Vlastnosti
Hodnota
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ výrobkuDGS
Uložení bateriíNo
Verze detektorů plynuStrobe & Horn
ZařízeníS tlačítkem

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost310 Gram
Čistá hmotnost275 Gram
Vlastnosti
Hodnota
Objem1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484