Danfoss logo
ERC 112D - Front

Elektronická regulace ledničky, ERC 112D

080G3499

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]4 pc
Division25
Formát baleníPrůmyslové balení
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionERC 112D BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Množství na formát balení27 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Název produktuElektronická regulace ledničky
Vlastnosti
Hodnota
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuERC 112D
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHS7(a)7(c)-I

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost137.4 Gram
Čistá hmotnost123.1 Gram
Objem0.417 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162507889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm