Danfoss logo
ERC 102 stand alone controller

Elektronická regulace ledničky, ERC 102C

080G3118

Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Jednotlivé balení, Množství na formát balení: 1

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G3495

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Analogové vstupy (AI) [pc]3 pc
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitální vstupy (DI) [pc]1 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]3 pc
Display colourBlue
Formát baleníJednotlivé balení
Frekvence [Hz]50/60 Hz
Material DescriptionDEL ERC 102C, Blue LED, GDM, Kit LAM.
Množství na formát balení1 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max]240 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]100 V
Vlastnosti
Hodnota
Název produktuElektronická regulace ledničky
Oblast aplikaceProdejní vitrína
Označení CEYes
Příslušenství produktuElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaRegulátory teploty
Regulátor - typKomerční chlazení
SchváleníCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
ServisovatelnýNe
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Typ výrobkuERC 102C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.129 Kilogram
Čistá hmotnost0.114 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.417 Liter
EAN/UPC5702428902335