Elektronická regulace ledničky, ERC 112C
080G3495
Digitální vstupy (DI) [pc]: 1, Napájecí napětí [V] AC: 100 - 240, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 27
080G3495
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Analogové vstupy (AI) [pc] | 4 pc |
| Další dokumentace RoHS | EAEU RoHS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitální vstupy (DI) [pc] | 1 pc |
| Digitální výstupy (DO) [pc] | 3 pc |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | ERC 112C BLUE LED, GDM, STM32 |
| Množství na formát balení | 27 pc |
| Napájecí napětí [V] AC [Max] | 240 V |
| Napájecí napětí [V] AC [Min] | 100 V |
| Název produktu | Elektronická regulace ledničky |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produktová skupina | Regulátory teploty |
| SCIP dossier no. | f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd |
| SCIP dossier product name | ERC112x |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Typ výrobku | ERC 112C |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 7(a)7(c)-I |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 123.4 Gram |
| Čistá hmotnost | 109 Gram |
| Objem | 0.212 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162507841 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |