Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Program.regulátor, 20 relé, MCX20B

080G0145

Funkce: Programovatelný regulátor, Napájecí napětí [V] AC: 110 - 230, Typ komunikace: CANBUS; RS485; MODBUS, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 12

Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Doporučená náhrada: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
1 Hmotnost primárního akumulátoru kg0.003
1 Hmotnost primárního akumulátoru SUM kg0.003
Analogové vstupy (AI) [pc]16 pc
Analogové výstupy (AO) [pc]6 pc
BzučákAno
Certifikace ULYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitální vstupy (DI) [pc]22 pc
Digitální výstupy (DO) [pc]20 pc
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceProgramovatelný regulátor
Hodiny reálného časuAno
Hodnoceníkrytí IPIP40
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionDEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485
Množství na formát balení12 pc
Montážní metodaVedení DIN
Napájecí napětí [V] AC [Max]230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min]110 V
Název produktuProgram.regulátor, 20 relé
Vlastnosti
Hodnota
Označení CEYes
Označení typuMCX20B4500951
Počet baterií1
Product lineElectronic Controllers and Services
Produktová skupinaProgramovatelné regulátory
SchváleníCEGOST RUL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Spojovací kit- kód č.080G0182
Spotřeba energie [W]17.0 W
Totožný výrobek080G0051
Typ komunikaceCANBUSMODBUSRS485
Typ nebo název baterieLithium coin cell (CR1620)
Typ výrobkuMCX20B
Uložení bateriíYes
V rozsahu platnosti WEEEYes
Včetně souboru spojůNe
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.835 Kilogram
Čistá hmotnost0.707 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem4.512 Liter
EAN/UPC5702423285044