Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 28 mm

068U3525

Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 45

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionAccessory 0.4 mm Bulb strap I/45
Množství na formát balení45 pc
Název produktuAdjustable bulb strap
Označení typuNastavitelný pásek k tykavce
Používá se pro poznámky k výrobkuMax. průměr trubky 28 mm
Používá se pro výrobekT 2TE 2TR 6TU
Vlastnosti
Hodnota
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.019 Kilogram
Čistá hmotnost0.018 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.048 Liter
EAN/UPC5715162489246