Nastavitelný pásek k tykavce, Max. průměr trubky 28 mm
068U3520
Označení typu: Nastavitelný pásek k tykavce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. průměr trubky 28 mm, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
068U3520
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Material Description | Accessory bag with short Bulb strap M/25 |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Adjustable bulb strap |
| Označení typu | Nastavitelný pásek k tykavce |
| Používá se pro poznámky k výrobku | Max. průměr trubky 28 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | T 2TE 2TR 6TU |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | TXV accessories |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Typ výrobku | Příslušenství |
| Uložení baterií | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.02 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.018 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.023 Liter |
| EAN/UPC | 5715162489208 |