Danfoss logo
Accessory, Bulb strap

Pásek tykavky, Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce

068U3519

Označení typu: Pásek tykavky, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce, Používá se pro poznámky k výrobku: Max. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce, Formát balení: Průmyslové balení, Množství na formát balení: 48

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníPrůmyslové balení
Material DescriptionBulb Strap Ass'y I/48
Množství na formát balení48 pc
Název produktuAdjustable bulb strap
Označení typuPásek tykavky
Používá se pro poznámky k výrobkuMax. prům. trubky 22 mm / 7/8 palce
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekTD1TUBTUBE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaTXV accessories
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes with exemptions
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Typ výrobkuPříslušenství
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.019 Kilogram
Čistá hmotnost0.018 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.024 Liter
EAN/UPC5715162489161