Přetěžovací relé, TI 16C
047H0207
Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min]: 1.8, Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max]: 2.8
Tento produkt již není k dispozici.
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.
047H0207
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | E82701 |
| Kategorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | TI 16C thermal overload relay 1.80-2.80A |
| Množství na formát balení | 10 pc |
| Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Max] | 2.80 A |
| Motorové spouštěče pro přímé sepnutí (DOL) - proud [A] [Min] | 1.80 A |
| Název produktu | Přetěžovací relé |
| Označení CE | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Stykače a startéry motorů |
| Schválení | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Spouštěč hvězda-trojúhelník [A [Max] | 4.80 A |
| Spouštěč hvězda-trojúhelník [A [Min] | 3.20 A |
| Totožný výrobek | 047H4207 |
| Typ výrobku | TI 16C |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | Yes |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.112 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.108 Kilogram |
| Objem | 0.233 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423014293 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |