Danfoss logo
Jistič, CTI 15-product-details

Jistič, CTI 15

047B3056

Používá se pro výrobek: Motory, Funkce: Ochrana proti přetížení a zkratu, Brzdná kap. Ics 380 - 415 V: 30, Mezní zatížení, AC-3 [kW]: 1.5
Výrobek již není k dispozici k zakoupení, ale přesto o něm najdete informace, včetně servisních příruček, výkresů atd.

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Brzdná kap. Ics 380 - 415 V30 kA
Certifikace ULYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formát baleníMulti balení
FunkceOchrana proti přetížení a zkratu
Jméno souboru schválení ULE148460
Kategorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Material DescriptionCTI 15 Circuit breaker, 2.5-4.0A
Max. vybavovací proud [A]44.0 A
Mezní zatížení, AC-3 [kW]1.50 kW
Množství na formát balení23 pc
Název produktuJistič
Označení CEYes
Vlastnosti
Hodnota
Používá se pro výrobekMotory
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produktová skupinaStykače a startéry motorů
Rozsah proudu [A] [Max]4.00 A
Rozsah proudu [A] [Min]2.50 A
SchváleníCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSYes
Shoda s EU RoHSYes
Typ výrobkuCTI 15
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEEYes
Výjimka ze směrnice EU RoHSNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.304 Kilogram
Čistá hmotnost0.304 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079