Danfoss logo
042N1278

Náhradní díl, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Kabelový konektor

042N1278

Typ výrobku: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Označení typu: Kabelový konektor, Kabelový konektor

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
BarvaČerná
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Forma elektrického připojeníFormulář A
Formát baleníMulti balení
Hodnoceníkrytí IPIP65
Kontakty2 + PE
Material DescriptionAccessory Cable Plug IP65, EN175301-803
Materiál držáku na kabelyPA66 + 25% GF
Materiál svorkovnicePA66 + 25%GF
Materiál těsněníNBR
Max. odpor kontaktu [mOhm]15 mOhm
Množství na formát balení100 pc
Napájecí napětí [V] AC250 V
Název produktuKabelový konektor
Norma pro elektrické připojeníDIN EN 175301-803A
Označení CEYes
Označení typuKabelový konektor
Používá se pro výrobek018F Coil Type B018Z cívka typu B042N Coil Type B
Připojovací rozměr elektrického připojeníPg 9
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaCívky elmg. ventilů
Provozní proud max. [A]16.00 A
Průměr kabelu [in] [Max]0.32 in
Průměr kabelu [in] [Min]0.24 in
Průměr kabelu [mm] [Max]8.0 mm
Průměr kabelu [mm] [Min]6.0 mm
Průřez vodičů, max. [mm2]1.5 mm²
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.]90 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.]-40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max]194 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min]-40 °F
SchváleníCE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHNo
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC250.00 V
Typ tělaNeprůhledný
Typ těsněníPlocha
Typ výrobkuNáhradní díl
Uložení bateriíNo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.03 Kilogram
Čistá hmotnost0.03 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.034 Liter
EAN/UPC5715162295564