034L0027
034L0027
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Chladiva schválená UL | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| Chladivo (Chladiva) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Kategorie | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | AXV I injection valve I/36 |
| Materiál přípojek | Bimetal: Ocel/měď |
| Materiál těla | Nerezová ocel |
| Max. provozní tlak [bar] | 49.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 711 psig |
| Množství na formát balení | 36 pc |
| Název produktu | Automatic expansion valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Expanzní ventily |
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USUA |
| Servisovatelný | Ne |
| Skupina kapaliny | 2 |
| Směr | Rohový |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Směr proudu | Jednosměrný průtok |
| Spring type | 3 |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] | 3.20 bar |
| Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] | 0.50 bar |
| Tlakový rozsah [psi] [Max] | 46.00 psi |
| Tlakový rozsah [psi] [Min] | 7.00 psi |
| Tovární nastavení [psig] | 60.7 psig |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | AXV 05I3 |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODF |
| Ukazatel směru proudu | Laserem gravírovaná jednosměrná šipka |
| Velikost přípojky [mm] | 10.00 mm |
| Velikost trysky | 05 |
| Výkon trysky [kW] | 2.56 kW |
| Výkon trysky [TR] | 0.73 TR |
| Vyrovnání tlaku | Vnitřně vyrovnáno |
| Výstup - rozměr [mm] | 12.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 210 Gram |
| Čistá hmotnost | 179 Gram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |