Funkční modul, ICS 80
027H8201
Funkční modul, Hodnota Cv [gal/min]: 98.6, Kv - hodnota [m³/h]: 85, Používá se pro výrobek: ICV 65
027H8201
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Chladivo (Chladiva) | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formát balení | Jednotlivé balení |
| Hodnota Cv [gal/min] | 98.600 gal/min |
| Kv - hodnota [m³/h] | 85.000 m³/h |
| Material Description | ICS 80 Insert servo |
| Množství na formát balení | 1 pc |
| Nabídka dílů- název | ICS |
| Náhradní díly v ceně | TěsněníO-rings |
| Název produktu | Funkční modul |
| Popis produktu | Funkční modul |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Používá se pro výrobek | ICV 65 |
| Příslušenství produktu | Příslušenství ICM / ICS / ICLX |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktová skupina | Regulační ventily tlaku a teploty |
| Servisovatelný | Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes |
| Shoda s EU RoHS | Yes |
| Typ výrobku | ICS 80 |
| Uložení baterií | No |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | No |
| Značení | ICV Flexline |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 2.626 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 2.46 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 5.187 Liter |
| EAN/UPC | 5702428971003 |