SGP 6s N, Průhledítko, Pájení, ODF, Pájení, ODM
014L0201
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODM, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 25
014L0201
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Certifikace UL | Yes |
| Chladiva bez obsahu oleje | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
| Chladiva schválená UL | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744 |
| Chladivo (Chladiva) | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EN13463-3 zdroj vznícení - hodnocení | Ano |
| Formát balení | Multi balení |
| Jméno souboru schválení UL | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Jméno souboru se schválením | OZN. UKAZATEL KAPALINY 76H4 |
| Kompatibilita maziv | Aplikace bez oleje |
| Material Description | SGP 6s N Sight Glass M/25x4 |
| Materiál přípojek | Měď |
| Materiál těla | Mosaz |
| Max. provozní tlak [bar] | 52.0 bar |
| Max. provozní tlak [psig] | 754 psig |
| Množství na formát balení | 25 pc |
| Název produktu | Průhledítko |
| Příslušenství produktu | Ne |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktová skupina | Průhledítka |
| Rozsah teploty [°C] [max.] | 80 °C |
| Rozsah teploty [°C] [min.] | -50 °C |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CERTIFIKOVÁNO C UL USEAC |
| SCIP dossier no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dossier product name | SG & SGP with indicator |
| Servisovatelný | Ne |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplotní rozsah [°F] [Max] | 175 °F |
| Teplotní rozsah [°F] [Min] | -58 °F |
| Typ vstupního připojení | Pájení, ODF |
| Typ výrobku | SGP 6s N |
| Typ výstupního připojení | Pájení, ODM |
| Ukazatel vlhkosti | Ukazatel N |
| Uložení baterií | No |
| Velikost přípojky [palce] | 1/4 in |
| Velikost výstupní přípojky [palce] | 1/4 in |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zelená: max. vlhkost při 25 °C | R1234ze(E): 26 ppmR1270: 16 ppmR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR32: 64 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR454B: 29 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Zelená: max. vlhkost při 43 °C | R1234ze(E): 28 ppmR1270: 29 ppmR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR32: 116 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR454B: 58 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 25 °C | R1234ze(E): 132 ppmR1270: 62 ppmR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR32: 289 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR454B: 161 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Žlutá: min. vlhkost při 43 °C | R1234ze(E): 165 ppmR1270: 115 ppmR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR32: 459 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR454B: 250 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.104 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.089 Kilogram |
| Objem | 0.143 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |