Danfoss logo
VXi Solo HOFOR

VXi Solo HWP

145F4186

Typ výrobku: VXi Solo HWP, 16 bar, 120 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]360 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]20.0 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06H-1 26,HOFOR
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 120
Ovladač topeníAMV 150
PopisVXi Solo XB06H26 ECL120 HOFOR
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVExternal control
Regulátor diferenčního tlakuAVP-F
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceH26
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuVXi Solo HWP
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]980 mm
Výška s krytem [mm]980 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost38 Kilogram
Čistá hmotnost36 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162520369
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm