Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo HWP (A337), Typ 2

145F4180

Typ výrobku: VXi Solo HWP (A337), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka balení [mm]620 mm
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]360 mm
Izolační materiálPolypropylene
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Kapacita ohřevu [kW]30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo HWP TYP2 ECL310/237 AMV150
Material Description (Short TeVXi Solo HWP (A237), TYPE 2
Materiál krytuPolypropylene
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A337
Ovladač topeníAMV 150
PopisVXi-Solo HWP, ECL310/A337, Typ 2 Přední izolační kryt z EPP
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVExternal control
Regulátor diferenčního tlakuAVPB-F
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]550 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuVXi Solo HWP (A337)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]980 mm
Výška s krytem [mm]980 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost38 Kilogram
Čistá hmotnost36 Kilogram
Objem2.175 Hectoliter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279483383
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm