VXe Solo HWP HT (A237), Typ 1
145F4485
Typ výrobku: VXe Solo HWP HT (A237), Typ 1, 25 bar, 130 °C
145F4485
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heating Control valve | VM2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 315 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 315 mm |
| Izolační materiál | Polypropylene |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 25 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 25.0 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1 |
| Material Description (Short Te | VXe Solo HWP HT (A237), Type 1 |
| Materiál krytu | Polypropylene |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 / A237 |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Popis | VXe Solo HWP HT, ECL310/A337, Type 1 |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | External control |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | AVPB-F |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 550 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 550 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 Flex AS 15-75 130 |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | Vnější závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB06H-1 26 |
| Typ výrobku | VXe Solo HWP HT (A237) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | DN 15 |
| Velikost trubky TUV | DN15 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 820 mm |
| Výška s krytem [mm] | 820 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 130 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 39 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 37 Kilogram |
| Objem | 171.616 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424659783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |