Danfoss logo
Substation type VX Solo II

Typ 2, Název regulátoru ohřevu: TC200

004U8419

Typ 2, 16 bar, 110 °C, TC200

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
Další informaceKryt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka balení [mm]440 mm
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Kapacita ohřevu [kW]30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II H Typ2, Haube XB06H40
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuTC200
Počet domácností [max.]1
Počet domácností [min.]1
PopisVX Solo II Typ 2, s ovládáním termostatem, bez izolace
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulátor diferenčního tlakuAVPL
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]135 mm
Šířka bez krytu [mm]525 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTvnitřní závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVvnitřní závit
Typ regulace ohřevuTermostatický
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuVX Solo II HWP (Thermostatic)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]450 mm
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem219.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm