Danfoss logo
VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Typ 2

145F4305

Typ výrobku: VX Solo II HWP (A247), Typ 2, 16 bar, 110 °C, VS2 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka balení [mm]620 mm
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A247
Název regulátoru TUVECL 310 / A247
Ovladač topeníAMV 13
Pohon TUVAMV 13
PopisVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuAVPB-F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]525 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuVX Solo II HWP (A247)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]818 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem219.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm