Danfoss logo
Substation type VX Solo II HWP with ECL Comfort 210 with application A247

VX Solo II HWP (A247), Typ 1

004U8562

Typ výrobku: VX Solo II HWP (A247), Typ 1, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
Další informaceKrytBezpečnostní funkce
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka balení [mm]620 mm
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]20.0 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A247
Název regulátoru TUVECL210 / A247
Ovladač topeníAMV 13
Počet domácností [max.]1
Počet domácností [min.]1
Pohon TUVAMV 10
PopisVX Solo II HWP typ 1 s ECL 210/A247 a bezpečnostní funkce
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]525 mm
Šířka s krytem [mm]550 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 26
Typ výrobkuVX Solo II HWP (A247)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]861 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost38 Kilogram
Objem219.555 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162510964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm