Danfoss logo
VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WP (A377), Typ 2

145F4150

Typ výrobku: VX Solo II H2WP (A377), Typ 2, 16 bar, 110 °C, AHQM 15

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
Další informace2 x bezpečnostní funkceKryt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 m³/h
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka balení [mm]800 mm
Hloubka bez krytu [mm]365 mm
Hloubka s krytem [mm]380 mm
Izolační materiálEPDM
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]30.0 kW
Kapacita ohřevu [kW]30 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-Solo II H2WP ECL310/A377 TYP2 KR+ STW
Material Description (Short TeVX Solo II H2WP (A377), TYPE 2, STW
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A377
Název regulátoru TUVECL 310 / A377
Ovladač topeníAMV 13
Pohon TUVAMV 10
PopisVX-Solo II H2WP ECL310/A377 Typ 2, 2x AHQM, s krytem a 2 x STW
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVElektronický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka balení [mm]840 mm
Šířka bez krytu [mm]650 mm
Šířka s krytem [mm]700 mm
Směr připojeníHorní a dolní
Směr připojení primární a sekundárníTop and bottom
Testovací tlak výměníku tepla [bar]38 bar
Topný okruh podlahového vytápění – typ čerpadlaUPM3 Auto 15-70 130
Topný okruh podlahového vytápění – značka čerpadlaGrundfos
Typ čerpadla pro ohřevUPM3 Auto 15-70 130
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ připojení TUVVnější závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40
Typ výrobkuVX Solo II H2WP (A377)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška balení [mm]420 mm
Výška bez krytu [mm]818 mm
Výška s krytem [mm]861 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevGrundfos

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost45 Kilogram
Čistá hmotnost43 Kilogram
Objem399.543 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5714279483581
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm