VX Solo 22 (A266), Typ 2
145G4479
Typ výrobku: VX Solo 22 (A266), Typ 2, 16 bar, 120 °C, VS2 15
145G4479
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | VS2 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 370 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Jmenovitý tlak sekundární [bar] | 6 bar |
| Kapacita [kW] | 44.0 kW |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266 |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Napájecí napětí [V] AC | 230 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 / A266 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 / A266 |
| Ovladač topení | AMV 10 |
| Pohon TUV | AMV 150 |
| Připojovací rozměry CZT | 1" |
| Připojovací rozměry soustavy TUV | 1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Regulátor diferenčního tlaku | AVP-F |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 545 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 600 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ čerpadla pro ohřev | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Typ připojení CZT | Vnější závit |
| Typ připojení topné soustavy | vnitřní závit |
| Typ připojení TUV | vnitřní závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | XB37M-1 40 |
| Typ výrobku | VX Solo 22 (A266) |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø22 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø22 |
| Velikost trubky TUV | Ø22 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 1037 mm |
| Výška s krytem [mm] | 1037 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
| Značka čerpadla pro ohřev | Grundfos |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 52 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 50 Kilogram |
| Objem | 390.142 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162535295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |