Danfoss logo
VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A230), Typ 2

145G4426

Typ výrobku: VX Solo 22 (A230), Typ 2, 16 bar, 110 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]370 mm
Hloubka s krytem [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]6 bar
Kapacita [kW]44.0 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 2, ECL 310/A230, Std. (44)
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Napájecí napětí [V] AC230 V
Název regulátoru ohřevuECL 310 / A230
Ovladač topeníAMV 10
PopisVX Solo 22 XB37M40 (44) 310/A230 ISO Std
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry soustavy TUV1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulátor diferenčního tlakuIntegrated in control valve
Vlastnosti
Hodnota
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]545 mm
Šířka s krytem [mm]600 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ čerpadla pro ohřevPara 15-130/8-75/SC-12
Typ připojení CZTVnější závit
Typ připojení topné soustavyvnitřní závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevXB37M-1 40
Typ výrobkuVX Solo 22 (A230)
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ22
Velikost trubky topné soustavyØ22
Velikost trubky TUVØ22
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]1037 mm
Výška s krytem [mm]1037 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]110 °C
Značka čerpadla pro ohřevWilo

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost52 Kilogram
Čistá hmotnost50 Kilogram
Objem390.142 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5715162519585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm