Termix VX, Typ 2, Název regulátoru ohřevu: ECL 210
144B3926
Typ výrobku: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C, ECL 210
144B3926
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 360 mm |
| Hloubka s krytem [mm] | 430 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Materiál krytu | Bíle lakovaný ocelový plech |
| Možnost krytu | Další |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 210 |
| Ovladač topení | AMV 150 |
| Označení CE | Yes |
| Popis | Termix VX-2 Dělená instalace včetně čerpadla UPM3, ECL 210/A237* a potrubní izolace |
| Připojovací rozměry CZT | 3/4" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 3/4" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | 0d2b4046-10fa-4fde-a377-623704da3cf7 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| SCIP dossier product name | VX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 505 mm |
| Šířka s krytem [mm] | 540 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický + Delta P regulátor |
| Typ velikosti stanice | Typ 2 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T24-1 20 G3/4"*20 H |
| Typ výrobku | Termix VX |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø18 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø18 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 750 mm |
| Výška s krytem [mm] | 800 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 40 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 39 Kilogram |
| Objem | 140.138 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560906220 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |