Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Typ 3

144B3924

Typ výrobku: Termix VX, Typ 3, 16 bar, 120 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 120
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
PopisTermix VX-3 Dělená instalace včetně čerpadla UPM3, ECL110* a potrubní izolace
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
SCIP dossier no.13d21e24-8526-4ce2-964d-d1e085258585
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]505 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický + Delta P regulátor
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 28 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]750 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost39 Kilogram
Objem140.138 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560906213
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm