Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX, Typ 2

144B3923

Typ výrobku: Termix VX, Typ 2, 16 bar, 120 °C

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]360 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuDalší
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 120
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
PopisTermix VX-2 Dělená instalace včetně čerpadla UPM3, ECL110* a potrubní izolace
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
SCIP dossier no.18d9b1bb-0713-4e0f-a156-6ce383c9d9cf
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameVX-2 R¾*110/ECL/Alpha2L/insu T24H/Røriso
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]505 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický + Delta P regulátor
Typ velikosti staniceTyp 2
Typ výměníku tepla pro ohřevT24-1 20 G3/4"*20 H
Typ výrobkuTermix VX
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]750 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost39 Kilogram
Objem140.138 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706560906206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm