Danfoss logo
Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Typ 3, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

144H3136

Typ výrobku: Termix VX FI, Typ 3, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]375 mm
Hloubka s krytem [mm]430 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix VX-3 Latvia
Materiál krytuBíle lakovaný ocelový plech
Možnost krytuVolitelný
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Ovladač topeníAMV 150
Označení CEYes
PopisTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
SchváleníCE
SCIP dossier no.df34fd92-3f13-44cb-8944-8e7eabc4e17c
Vlastnosti
Hodnota
SCIP dossier product nameTermix VX-3 Latvia
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]530 mm
Šířka s krytem [mm]540 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický + Delta P regulátor
Typ velikosti staniceTyp 3
Typ výměníku tepla pro ohřevXB06H-1 40 G3/4" HP
Typ výrobkuTermix VX FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]800 mm
Výška s krytem [mm]800 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost40 Kilogram
Čistá hmotnost39 Kilogram
Objem0.159 Cubic meter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561963130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm