Danfoss logo
 WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310

144H2021

Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD k dispoziciYes
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Hloubka bez krytu [mm]400 mm
Jmenovitý tlak primární [bar]16 bar
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřevBrazed copper
Material DescriptionTermix VX-E 1 Compact 28
Možnost krytubez
Napájecí napětí [V]230.0 V
Název regulátoru ohřevuECL 310
Název regulátoru TUVECL 310
Ovladač topeníAMV 10
Označení CEYes
PopisSubstations - Indirect Heating
Připojovací rozměry CZT1"
Připojovací rozměry topné soustavy1"
Product line33
Produktová skupinaMalé stanice
Regulační typ TUVExternal control
Vlastnosti
Hodnota
SchváleníCE
SCIP dossier no.bed1b5f1-d08f-4e9c-9487-67d27adeab10
SCIP dossier product nameTermix VX-E 1 Compact 28
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]905 mm
Směr připojeníDolní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Typ připojení CZTZávit G vnitřní Závit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuElektronický
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výměníku tepla pro ohřevT137H-1 26 G1"*20 H
Typ výrobkuTermix Compact 28 VX-FI
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ28
Velikost trubky topné soustavyØ28
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]890 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]120 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost56 Kilogram
Čistá hmotnost55 Kilogram
Objem244.776 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5706561201881
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm