Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, Název regulátoru ohřevu: ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2012
Typ výrobku: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10
144H2012
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Certifikace UL | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD k dispozici | Yes |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Hloubka bez krytu [mm] | 400 mm |
| Jmenovitý tlak primární [bar] | 16 bar |
| Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev | Brazed copper |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Možnost krytu | bez |
| Napájecí napětí [V] | 230.0 V |
| Název regulátoru ohřevu | ECL 310 & VM2 15 kvs. 2.5/AMV10 |
| Název regulátoru TUV | ECL 310 |
| Okruh nádrže TUV – regulace | VS 2 1,6 AMV-150/AVPL |
| Ovladač topení | AMV 10 |
| Označení CE | Yes |
| Popis | Termix Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1, AVP-F, VM + AMV 10 |
| Připojovací rozměry CZT | 1" |
| Připojovací rozměry topné soustavy | 1" |
| Product line | 33 |
| Produktová skupina | Malé stanice |
| Regulační typ TUV | Elektronický |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Schválení | CE |
| SCIP dossier no. | d24f5d20-81bf-413d-bcdd-00a3a89fc632 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI HWP, Typ 1 VM2/AVP-Fm/B |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Šířka bez krytu [mm] | 905 mm |
| Směr připojení | Dolní |
| Směr připojení primární a sekundární | Dolní |
| Typ připojení CZT | Závit G vnitřní Závit |
| Typ připojení topné soustavy | Závit G vnitřní Závit |
| Typ regulace ohřevu | Elektronický |
| Typ velikosti stanice | Typ 1 |
| Typ výměníku tepla pro ohřev | T137H-1 16 G1"*20 H |
| Typ výrobku | Termix Compact 28 VX-FI HWP |
| Uložení baterií | No |
| V rozsahu platnosti WEEE | No |
| Velikost trubky CZT | Ø28 |
| Velikost trubky topné soustavy | Ø28 |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Výška bez krytu [mm] | 890 mm |
| Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] | 120 °C |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 60 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 59 Kilogram |
| Objem | 289.6 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |