Danfoss logo
Small Stations, EvoFlat RENO

EvoFlat Reno 2.0, Horní, 43 kW, Typ 1

145B4213

EvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Air ventAno
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
Certifikace ULNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Elektrické připojení230V 50 Hz
Heating system typeRadiator heating
Hloubka bez krytu [mm]147 mm
Hloubka s krytem [mm]150 mm
Izolační materiálPěna EPP
Jmenovitý tlak primární [bar]10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar]10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max]15 kW
Kapacita TUV [kW] [Max]43 kW
Material DescriptionEvoFlat RENO 2.0 type 1 TWA 230V FR
MěřeníPrepared for water and energy meter
Možnost krytuWhite-lacquered steel sheet
Název regulátoru ohřevuzónový ventil
Název regulátoru TUVTPC-M
Označení CENo
Pájecí materiál výměníku TUVBrazed copper
PopisEvoFlat Reno 2.0 F1, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 1, Zone valve
PotrubíStainless steel
Připojovací rozměry CZT3/4"
Připojovací rozměry soustavy TUV3/4"
Připojovací rozměry topné soustavy3/4"
Product line67
Produktová skupinaBytové stanice
Vlastnosti
Hodnota
Regulační typ TUVPrůtok/termostatický
Regulátor diferenčního tlakuIntegrovaný
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Šířka bez krytu [mm]410 mm
Šířka s krytem [mm]420 mm
Směr připojeníHorní
Směr připojení primární a sekundárníDolní
Statický tlak SUV [bar] [min.]1.5 bar
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassAno
Typ připojení CZTZávit
Typ připojení topné soustavyZávit G vnitřní Závit
Typ připojení TUVZávit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevuTermostatický + diferenční tlak
Typ velikosti staniceTyp 1
Typ výrobkuEvoFlat Reno 2.0
Uložení bateriíNo
V rozsahu platnosti WEEENo
Velikost trubky CZTØ18
Velikost trubky topné soustavyØ18
Velikost trubky TUVØ18
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Výška bez krytu [mm]620 mm
Výška s krytem [mm]840 mm
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C]95 °C

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost13.8 Kilogram
Čistá hmotnost12.6 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem78.736 Liter
EAN/UPC5715162696118