Danfoss logo
EvoFlat RENO 2.0-product-category

EvoFlat RENO 2.0

EvoFlat Reno 2.0 jsou bytové stanice pro přímé vytápění a průtokový ohřev teplé vody ve dvoutrubkových systémech, speciálně navržené jako náhrada plynových kotlů. Stávající přípojky pro teplou a studenou vodu, stejně jako přívodní a vratné potrubí sekundárního topného okruhu, lze znovu použít bez větších úprav, ale doporučuje se, aby přípojky pro přívod a vratnou větev primárního vytápění byly vedeny komínem. Primární přívodní potrubí se standardně připojuje shora. Všechny trubky jsou vyrobeny z nerezové oceli a jsou tepelně izolovány.
Primární strana (DH)
Stanice je zásobována topnou vodou ze zdroje tepla. Bytová stanice je z výroby vybavena termostatem pro teplou vodu, regulátorem diferenčního tlaku, sítkem, letním bypassem, držákem pro čidlo M10 a armaturou pro instalaci měřiče tepla.
Vytápění (HE)
Automatický regulátor teploty TPC-M s integrovaným regulátorem diferenčního tlaku zajišťuje optimální provozní podmínky pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Volitelně lze použít pohon a pokojový termostat k regulaci pokojové teploty. Při použití volitelné sady pro připojení pro vysoké teploty je nutné dodržovat národní zákony a směrnice.
Teplá užitková voda (TUV)
Teplá voda se ohřívá pomocí tepelného výměníku založeného na průtokovém principu. Teplota teplé vody je regulována automatickým regulátorem TPC-M. Tento kombinovaný regulátor zajišťuje vynikající uživatelskou přívětivost tím, že funguje jako kombinovaný hydraulický a termostatický ventil. Průtokově řízená sekce umožňuje průtok tepelným výměníkem na primární a sekundární straně pouze během spotřeby teplé vody. Průtok je ihned po dokončení odběru teplé vody zablokován. Regulátor TPC-M zajišťuje konstantní teplotu teplé vody i při kolísavých teplotách přívodu a diferenčních tlacích. Standardní vybavení letním bypassem.

Features and benefits

  • Stanice pro výměnu plynových kotlů
  • Přímo vytápěná bytová stanice pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody na principu průtoku
  • Inovativní regulátor TPC-M a výměník tepla MPHE pro ohřev teplé vody dle potřeby
  • Výkon: 15 kW (VYT), 55 kW (TUV)
  • Minimální požadavky na instalační prostor
  • Trubky a deskové výměníky tepla z nerezové oceli
  • Minimalizované riziko usazování vodního kamene a růstu bakterií
  • Výměníky tepla dostupné v mědi nebo nerezové oceli.