Danfoss Icon2™ Main Controller
Hlavní řídicí jednotka Danfoss Icon2™ se používá pro systémy podlahového vytápění a chlazení pro regulaci jednotlivých místností.
Lze jej konfigurovat jako kabelový nebo bezdrátový systém, nebo v případě potřeby jako kombinaci.
Srdcem systému je hlavní řídicí jednotka Danfoss Icon2™, která konfiguruje a propojuje systém.
Instalace a nastavení hlavní řídicí jednotky Danfoss Icon2™ je snadné díky použití předdefinované aplikace a intuitivní aplikace pro uvedení do provozu.
Features and benefits
- Automatické vyvážení (PWM+), které zajišťuje, že hydraulické vyvážení systému provádí hlavní regulátor na základě skutečných požadavků na teplotu v místnosti.
- Nevyžaduje žádné přednastavení na rozdělovači
- Možnost ovládání zapnuto/vypnuto
- Funkce aktuátoru NC/NO
- Přepínání chlazení:
- Základní verze podporuje pouze 2trubkové systémy
- podporuje 2, 3 nebo 4trubkové aplikace v různých konfiguracích (3trubkové a 4trubkové systémy vyžadují verzi Advanced))
- Regulace teploty přívodní vody (vyžaduje verzi Advanced), lze nastavit buď na pevnou teplotu, nebo na regulaci teploty přívodní vody dle potřeby
- Podporuje aplikaci s více hlavními řídicími jednotkami (až 4 v jednom systému)
- Výstupní napětí 230 V s chráněným uzemněním pro oběhové čerpadlo
- Výstupní napětí 230 V (např. pro trvalé zapnutí)
- Výstup signálu požadavku na teplo (např. pro bezpotenciálové relé)
- Bezdrátové připojení 2,4 GHz
- Komunikace přes elektrické vedení (pro 24V kabelové termostaty)
- Možnost kombinace drátových a bezdrátových termostatů v jedné instalaci
- Integrace s chytrou domácností pro zařízení iOS i Android (vyžaduje Ally™ Gateway nebo kompatibilní ZigBee gateway)