Danfoss Ally™
Bezdrátová radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ je programovatelná radiátorová termostatická hlavice pro obytné prostory.
Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ je napájena z baterií, je kompaktní a velmi snadno se ovládá pomocí otočné rukojeti a jednoho tlačítka. Bezdrátová hlavice Danfoss Ally™ je certifikovaný produkt Zigbee, kompatibilní s centrální jednotkou Danfoss Ally Gateway™ a s certifikovanými systémy třetích stran využívajících technologii Zigbee.
Bezdrátová termostatická hlavice Danfoss Ally™ se nainstaluje snadno za pouhých 30 sekund! Dodává se s adaptéry pro všechny termostatické ventily Danfoss RA pro radiátorové ventily jiných výrobců s připojením M30 x 1,5 mm.
Features and benefits
- Programování a ovládání prostřednictvímbezplatné mobilní aplikace přes centrálníjednotku Danfoss Ally™ Gateway (ZigBee).
- Energeticky úsporný provoz s přesnou regulací teploty PID a adaptivním učením
- Snadná instalace a snadná obsluha
- Funkce otevřeného okna a funkce procvičování ventilu
- Snadno čitelný, podsvícený LCD displej s otočením o 180°
- Nastavitelný rozsah min./max. teplot
- Funkce dětské pojistky a ochrany proti mrazu
- Životnost baterie až 2 roky s vizuálním upozorněním na nízký stav nabití baterie
- Možnost aktualizace softwaru
- Certifikace Eu.bac – Licence č. 24186, CA úroveň 0.4