Termostatická hlavice
Product types shown: 2

Danfoss Ally™
Bezdrátová radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ je programovatelná radiátorová termostatická hlavice pro obytné prostory.
Radiátorová termostatická hlavice Danfoss Ally™ je napájena z baterií, je kompaktní a velmi snadno se ovládá pomocí otočné rukojeti a jednoho tlačítka. Bezdrátová hlavice Danfoss Ally™ je certifikovaný produkt Zigbee, kompatibilní s centrální jednotkou Danfoss Ally Gateway™ a s certifikovanými systémy třetích stran využívajících technologii Zigbee.
Bezdrátová termostatická hlavice Danfoss Ally™ se nainstaluje snadno za pouhých 30 sekund! Dodává se s adaptéry pro všechny termostatické ventily Danfoss RA pro radiátorové ventily jiných výrobců s připojením M30 x 1,5 mm.
Danfoss Ally™ Prostorový snímač
Prostorový snímač Danfoss Ally™ je vnitřní elektronický senzor pro měření teploty a vlhkosti v místnosti.
Snímač místnosti je součástí systému Danfoss Ally™, který se používá pro bezdrátové propojení a řízení topných systémů v obytných a komerčních budovách.
Prostorový snímač Danfoss Ally™ má vestavěný senzor teploty a vlhkosti, který měří teplotu okolí a vlhkost. To vám umožní zvýšit vnitřní komfort a ovládat topení v místnosti, kde je instalováno.
Pokojový senzor Danfoss Ally™ je certifikovaný produkt ZigBee, kompatibilní s Danfoss Ally™ a s certifikovanými systémy třetí strany pomocí technologie ZigBee. Zařízení je napájené baterií, kompaktní, snadno se instaluje a je ideální pro zakryté radiátory jako externí řešení pro měření teploty.