Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 20 °C - 75 °C, 210 mm, 5 m

065-0609

STM PN25 20-75/5m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]100 "
Délka čidla teploty [mm]210 mm
Délka kapilárního potrubí [m]5.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceBezpečnostní monitor teploty
Material DescriptionSTM PN25 20-75/5m
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisSTM PN25 20-75/5m
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM22x1 / R3/4 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]16.0 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]75 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]20 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 STW871
SCIP dossier no.14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dossier product nameSTM PN25
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]125 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuSTM
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.30

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost2.676 Kilogram
Čistá hmotnost2.676 Kilogram
Objem5.503 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421544310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm