Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 30 °C - 95 °C, 500 mm, 5 m

065-4409

STFW PN40 30-95/5m Bronzová jímka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]120 "
Délka čidla teploty [mm]500 mm
Délka kapilárního potrubí [m]5.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceBezpečnostní monitor teploty
Material DescriptionSTFW PN40 30-95/5m Bronze pocket
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisSTFW PN40 30-95/5m Bronzová jímka
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaR1 kónický vnější závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]24.0 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]95 °C
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]30 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 STW1077
SCIP dossier no.6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP dossier product nameSTFW PN40
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]195 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuSTFW
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.60

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost7.246 Kilogram
Čistá hmotnost6.898 Kilogram
Objem36.398 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421808122
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm