RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Časová konstanta [s] | 25 " |
| Délka čidla teploty [mm] | 82 mm |
| Délka kapilárního potrubí [m] | 2.0 m |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Formát balení | Průmyslové balení |
| Funkce | Regulátor teploty |
| Material Description | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Materiál impulsní trubky | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál teplotního čidla | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Množství na formát balení | 24 pc |
| Popis | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Přepravní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Přepravní teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Připojení čidla | M14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999 |
| Product line | 08 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Pohony - Teplota |
| Průměr čidla teploty [mm] | 9.5 mm |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 45 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 25 °C |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplota media na čidle [°C] [max.] | 120 °C |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Typ výrobku | RAVK |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zisk Ks | 0.10 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 0.375 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 0.375 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 0.926 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |