Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8064

RAVK PN16 25-65/2m, I-p

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]25 "
Délka čidla teploty [mm]82 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.0 m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Formát baleníPrůmyslové balení
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
Množství na formát balení24 pc
PopisRAVK PN16 25-65/2m, I-p
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Vlastnosti
Hodnota
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]25 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]120 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuRAVK
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.10

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.354 Kilogram
Čistá hmotnost0.354 Kilogram
Vlastnosti
Hodnota
Objem0.93 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm