Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVK

RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m

013U8063

RAVK PN16 25-65/2m

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]25 "
Délka čidla teploty [mm]82 mm
Délka kapilárního potrubí [m]2.0 m
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionRAVK PN16 25-65C/2m
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisRAVK PN16 25-65/2m
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaM14x1 / R1/2 vněj. závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]9.5 mm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]65 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]25 °C
SCIP dossier no.148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dossier product name013U8063
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota media na čidle [°C] [max.]120 °C
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuRAVK
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.10

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost0.42 Kilogram
Čistá hmotnost0.42 Kilogram
Objem1.372 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421500491
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm